AFP, 0.10 bar - 0.70 bar, 250 cm²
AFP, 0.10 bar - 0.70 bar, 250 cm²

003G1017

AFP PB25 0,1-0,7 250cm2 жълта

Информация за продукта

Бруто тегло 12.63 kg
Нето тегло 11.57 kg
EAN 5702421808313

 

pH на флуида [Макс.] 10
pH на флуида [Мин.] 7
Версия за монтаж свободно
Група продукти Актуатори - налягане и дебит
Настройка на диференциалното налягане [bar] [Макс.] 0.7 bar
Настройка на диференциалното налягане [bar] [Мин.] 0.1 bar
Номинално налягане [bar] 25 bar
Ограничаване на дебита Не
Описание AFP PB25 0,1-0,7 250cm2 жълта
Работно налягане [bar] [Макс.] 25 bar
Размер на актуатора [cm2] 250 cm²
Регулатор на налягане Регулатор на диференциално налягане
Регулиране на дебит Не
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] 150 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] 2 °C
Тип AFP
Тип настройка Регулируеми
Функция Регулатор на диф. налягане
Ход [mm] 7 mm

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality