Shows 93 product(s)
AVPA, PN 16, DN 15, 4.00 m³/h, 0.20 bar - 1.00 bar, Външна резба, G 3/4 A
AVPA PN16 15/4 0,2-1,0 байпас резба
AVPA, PN 16, DN 20, 6.30 m³/h, 0.20 bar - 1.00 bar, Външна резба, G 1 A
AVPA PN16 20/6,3 0,2-1,0 байпас резба
AVPA, PN 16, DN 25, 8.00 m³/h, 0.20 bar - 1.00 bar, Външна резба, G 1 1/4 A
AVPA PN16 25/8 0,2-1,0 байпас резба
AVPA, PN 25, DN 32, 12.50 m³/h, 0.20 bar - 1.00 bar, Външна резба, G 1 3/4 A
AVPA PN25 32/12,5 0,2-1,0 байпас резба
AVPA, PN 25, DN 50, 20.00 m³/h, 0.20 bar - 1.00 bar, Външна резба, G 2 1/2 A
AVPA PN25 50/20 0,2-1,0 байпас резба