China RoHS compliance |
Out of scope |
Description |
AVPA PN25 32/12,5 0,3-2,0 байпас с фланец |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kvs стойности [m³/h] |
12.5 m³/h |
pH на флуида [Макс.] |
10 |
pH на флуида [Мин.] |
7 |
PN алтернативно VSP |
16 |
SCIP dossier no. |
d82d5b9f-618e-427e-a21f-592d45afaeed |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Алтернативни работни флуиди |
Воден р-р на гликол до 30% |
Брой вход/изход-и |
2 |
Версия за монтаж |
Байпас |
Вещества от списъка с кандидати по REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Група продукти |
Pressure flow controllers |
Диаметър [mm] |
32 mm |
Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Макс.] |
16 bar |
Допустими работни флуиди |
District heating/cooling circulation water |
Кавитационен фактор |
0.6 |
Клас на налягане |
PN 25 |
Клас на пропускливост [% Kvs] |
0.05 |
Материал на DP конуса на вентила |
Неотделящ цинк месинг CuZn36Pb2As |
Материал на мембраната на актуатора |
EPDM |
Материал на седлото на вентила |
Неръждаема стомана, мат. № 1.4571 |
Материал на тялото на вентила |
Сферографитен чугун EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) |
Материал на уплътнение DP |
EPDM |
Настройка на диференциалното налягане [bar] [Макс.] |
2 bar |
Настройка на диференциалното налягане [bar] [Мин.] |
0.3 bar |
Номинално налягане [bar] |
25 bar |
Ограничаване на дебита |
Не |
Положение на стержена |
Нормално затворен |
Приложение |
Топлофикация |
Размер на вентила |
DN 32 |
Регулатор на налягане |
Преливен регулатор на диференциално налягане |
Регулиране на дебит |
Не |
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] |
150 °C |
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] |
2 °C |
Тип |
AVPA |
Тип настройка |
Регулируеми |
Типове връзки |
Фланец |
Фактор на кавитация 100% |
0.3 |
Фактор на кавитация 25% |
0.52 |
Фактор на кавитация 50% |
0.45 |
Фактор на кавитация 75% |
0.37 |
Функция |
Преливен регулатор на диф. налягане |
Функция VSP - P |
Да |
Функция VSP - Q |
Не |
Функция VSP - T |
Не |