AVA, PN 25, DN 40, 20.00 m³/h, 1.00 bar - 4.50 bar, Фланец, Версия за монтаж: Байпас
003H6627
AVA PN25 40/20 1,0-4,5 байпас с фланец
AVA PN25 40/20 1,0-4,5 байпас с фланец
Бруто тегло | 12.47 kg |
Нето тегло | 11.58 kg |
EAN | 5702421541470 |
Бруто тегло | 12.47 kg |
Нето тегло | 11.58 kg |
EAN | 5702421541470 |
Kvs стойности [m³/h] | 20 m³/h |
pH на флуида [Макс.] | 10 |
pH на флуида [Мин.] | 7 |
PN алтернативно VSP | 16 |
Алтернативни работни флуиди | Воден р-р на гликол до 30% |
Брой вход/изход-и | 2 |
Версия за монтаж | Байпас |
Група продукти | Регулатори на налягане |
Диаметър [mm] | 40 mm |
Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Макс.] | 16 bar |
Диапазон на настройка на налягането [bar] [Макс.] | 4.5 bar |
Диапазон на настройка на налягането [bar] [Мин.] | 1 bar |
Допустими работни флуиди | District heating/cooling circulation water |
Кавитационен фактор | 0.6 |
Клас на налягане | PN 25 |
Клас на пропускливост [% Kvs] | 0.05 |
Материал на DP конуса на вентила | Неотделящ цинк месинг CuZn36Pb2As |
Материал на мембраната на актуатора | EPDM |
Материал на седлото на вентила | Неръждаема стомана, мат. № 1.4571 |
Материал на тялото на вентила | Сферографитен чугун EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) |
Материал на уплътнение DP | EPDM |
Номинално налягане [bar] | 25 bar |
Ограничаване на дебита | Не |
Описание | AVA PN25 40/20 1,0-4,5 байпас с фланец |
Положение на стержена | Нормално затворен |
Приложение | Топлофикация |
Размер на вентила | DN 40 |
Регулатор на налягане | Преливен регулатор на налягане |
Регулиране на дебит | Не |
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] | 150 °C |
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] | 2 °C |
Тип | AVA |
Тип настройка | Регулируеми |
Типове връзки | Фланец |
Функция | Преливен регулатор на налягане |
Функция VSP - P | Да |
Функция VSP - Q | Не |
Функция VSP - T | Не |
Kvs стойности [m³/h] | 20 m³/h |
pH на флуида [Макс.] | 10 |
pH на флуида [Мин.] | 7 |
PN алтернативно VSP | 16 |
Алтернативни работни флуиди | Воден р-р на гликол до 30% |
Брой вход/изход-и | 2 |
Версия за монтаж | Байпас |
Група продукти | Регулатори на налягане |
Диаметър [mm] | 40 mm |
Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Макс.] | 16 bar |
Диапазон на настройка на налягането [bar] [Макс.] | 4.5 bar |
Диапазон на настройка на налягането [bar] [Мин.] | 1 bar |
Допустими работни флуиди | District heating/cooling circulation water |
Кавитационен фактор | 0.6 |
Клас на налягане | PN 25 |
Клас на пропускливост [% Kvs] | 0.05 |
Материал на DP конуса на вентила | Неотделящ цинк месинг CuZn36Pb2As |
Материал на мембраната на актуатора | EPDM |
Материал на седлото на вентила | Неръждаема стомана, мат. № 1.4571 |
Материал на тялото на вентила | Сферографитен чугун EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) |
Материал на уплътнение DP | EPDM |
Номинално налягане [bar] | 25 bar |
Ограничаване на дебита | Не |
Описание | AVA PN25 40/20 1,0-4,5 байпас с фланец |
Положение на стержена | Нормално затворен |
Приложение | Топлофикация |
Размер на вентила | DN 40 |
Регулатор на налягане | Преливен регулатор на налягане |
Регулиране на дебит | Не |
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] | 150 °C |
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] | 2 °C |
Тип | AVA |
Тип настройка | Регулируеми |
Типове връзки | Фланец |
Функция | Преливен регулатор на налягане |
Функция VSP - P | Да |
Функция VSP - Q | Не |
Функция VSP - T | Не |