Добавяне на гаранция
Продуктът е добавен в количката
003H6626 е добавен в количката
Моля, изберете гаранция от списъка по-долу, за да я приложите към Вашия преобразувател. Не забравяйте, че можете да изберете само една гаранция и ако имате няколко преобразувателя, една и съща гаранция ще бъде прикрепена към всеки преобразувател. Моля, имайте предвид, че няма да можете да промените броя на Вашите преобразуватели след прилагане на гаранцията.
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
AVA, PN 25, DN 32, 12.50 m³/h, 1.00 bar - 4.50 bar, Фланец, Версия за монтаж: Байпас
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
AVA, PN 25, DN 32, 12.50 m³/h, 1.00 bar - 4.50 bar, Фланец, Версия за монтаж: Байпас
003H6626
AVA PN25 32/12,5 1,0-4,5 байпас с фланец