AVA, PN 25, DN 20, 6.30 m³/h, 1.00 bar - 4.50 bar, Външна резба, G 1 A, Версия за монтаж: Байпас

003H6615

AVA PN25 20/6,3 1,0-4,5 байпас резба

Информация за продукта

Бруто тегло 3.864 Kilogram
Нето тегло 3.864 Kilogram
Volume 9.602 Liter
EAN 5702421541357

 

China RoHS compliance Out of scope
Description AVA PN25 20/6,3 1,0-4,5 байпас резба
EU RoHS compliance Yes with exemptions
In scope of WEEE and contain batteries No
Kvs стойности [m³/h] 6.3 m³/h
pH на флуида [Макс.] 10
pH на флуида [Мин.] 7
PN алтернативно VSP 16
UK RoHS compliance Out of scope
Алтернативни работни флуиди Воден р-р на гликол до 30%
Брой вход/изход-и 2
Версия за монтаж Байпас
Вещества от списъка с кандидати по REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Група продукти Pressure flow controllers
Диаметър [mm] 20 mm
Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Макс.] 20 bar
Диапазон на настройка на налягането [bar] [Макс.] 4.5 bar
Диапазон на настройка на налягането [bar] [Мин.] 1 bar
Допустими работни флуиди District heating/cooling circulation water
Кавитационен фактор 0.6
Клас на налягане PN 25
Клас на пропускливост [% Kvs] 0.02
Материал на DP конуса на вентила Неотделящ цинк месинг CuZn36Pb2As
Материал на мембраната на актуатора EPDM
Материал на седлото на вентила Неръждаема стомана, мат. № 1.4571
Материал на тялото на вентила Червен бронз uSn5ZnPb (Rg5)
Материал на уплътнение DP EPDM
Номинално налягане [bar] 25 bar
Ограничаване на дебита Не
Положение на стержена Нормално затворен
Приложение Топлофикация
Размер за присъединяване G 1 A
Размер на вентила DN 20
Регулатор на налягане Преливен регулатор на налягане
Регулиране на дебит Не
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] 150 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] 2 °C
Тип AVA
Тип настройка Регулируеми
Типове връзки Външна резба
Фактор на кавитация 100% 0.41
Фактор на кавитация 25% 0.69
Фактор на кавитация 50% 0.62
Фактор на кавитация 75% 0.6
Функция Преливен регулатор на налягане
Функция VSP - P Да
Функция VSP - Q Не
Функция VSP - T Не

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality