Shows 41 product(s)
Функция: Предпазен преливен регулатор на нал. (SÜV), SAVA, PN 25, DN 32, 12.50 m³/h, 2.00 bar - 7.50 bar, Фланец, Версия за монтаж: Байпас
SAVA PN25 32/12,5 2-7,5 байпас с фланец
Функция: Предпазен преливен регулатор на нал. (SÜV), SAVA, PN 25, DN 40, 20.00 m³/h, 2.00 bar - 7.50 bar, Фланец, Версия за монтаж: Байпас
SAVA PN25 40/20 2-7,5 байпас с фланец
Функция: Предпазен преливен регулатор на нал. (SÜV), SAVA, PN 25, DN 50, 25.00 m³/h, 2.00 bar - 7.50 bar, Фланец, Версия за монтаж: Байпас
SAVA PN25 50/25 2-7,5 байпас с фланец
Функция: Предпазен регулатор на налягането (SAV), SAVD, PN 25, DN 15, 4.00 m³/h, 2.00 bar - 8.00 bar, Външна резба, G 3/4 A, Версия за монтаж: свободно
SAVD PN25 15/4 2-8 резба подаваща/връщ