Shows 41 product(s)
Функция: Предпазен преливен регулатор на нал. (SÜV), SAVA, PN 25, DN 40, 20.00 m³/h, 3.00 bar - 11.00 bar, Фланец, Версия за монтаж: Байпас
SAVA PN25 40/20 3-11 байпас с фланец
Функция: Предпазен регулатор на налягането (SAV), SAVD, PN 25, DN 15, 4.00 m³/h, 1.00 bar - 5.00 bar, Външна резба, G 3/4 A, Версия за монтаж: свободно
SAVD PN25 15/4 1-5 резба подаваща/връщаща
Функция: Предпазен регулатор на налягането (SAV), SAVD, PN 25, DN 20, 6.30 m³/h, 1.00 bar - 5.00 bar, Външна резба, G 1 A, Версия за монтаж: свободно
SAVD PN25 20/6,3 1-5 резба подаваща/връщаща
Функция: Предпазен регулатор на налягането (SAV), SAVD, PN 25, DN 25, 8.00 m³/h, 1.00 bar - 5.00 bar, Външна резба, G 1 1/4 A, Версия за монтаж: свободно
SAVD PN25 25/8 1-5 резба подаваща/връщаща
Функция: Предпазен регулатор на налягането (SAV), SAVD, PN 25, DN 32, 12.50 m³/h, 1.00 bar - 5.00 bar, Външна резба, G 1 3/4 A, Версия за монтаж: свободно
SAVD PN25 32/12,5 1-5 резба подаваща/връщ