Shows 41 product(s)
Функция: Предпазен преливен регулатор на нал. (SÜV), SAVA, PN 25, DN 20, 6.30 m³/h, 1.00 bar - 4.50 bar, Външна резба, G 1 A, Версия за монтаж: Байпас
SAVA PN25 20/6,3 1,0-4,5 байпас резба
Функция: Предпазен преливен регулатор на нал. (SÜV), SAVA, PN 25, DN 40, 20.00 m³/h, 1.00 bar - 4.50 bar, Фланец, Версия за монтаж: Байпас
SAVA PN25 40/20 1,0-4,5 байпас с фланец