AVDA, PN 10, DN 15, 1.90 m³/h, 0.10 bar - 1.20 bar, Вътрешна резба, Rp 1/2
AVDA, PN 10, DN 15, 1.90 m³/h, 0.10 bar - 1.20 bar, Вътрешна резба, Rp 1/2

003N0038

AVDA 15 регулатор на налягане 0,1-1,2 bar

Информация за продукта

Бруто тегло 2.18 kg
Нето тегло 2.11 kg
EAN 5702421100011

 

Kvs стойности [m³/h] 1.9 m³/h
pH на флуида [Макс.] 10
pH на флуида [Мин.] 7
Алтернативни работни флуиди Воден р-р на гликол до 30%
Брой вход/изход-и 2
Версия за монтаж Байпас
Група продукти Регулатори на налягане
Диаметър [mm] 15 mm
Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Макс.] 7 bar
Допустими работни флуиди District heating/cooling circulation water
Кавитационен фактор 0.4
Клас на налягане PN 10
Материал на DP конуса на вентила Нитрилна гума NBR
Материал на тялото на вентила Горещо пресован месинг, мат. №2.0402 (Ms 58)
Настройка на диференциалното налягане [bar] [Макс.] 1.2 bar
Настройка на диференциалното налягане [bar] [Мин.] 0.1 bar
Номинално налягане [bar] 10 bar
Ограничаване на дебита Не
Описание AVDA 15 регулатор на налягане 0,1-1,2 bar
Положение на стержена Нормално затворен
Приложение Топлофикация
Размер за присъединяване Rp 1/2
Размер на вентила DN 15
Регулатор на налягане Преливен регулатор на диференциално налягане
Регулиране на дебит Не
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] 130 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] 10 °C
Тип AVDA
Тип настройка Регулируеми
Типове връзки Вътрешна резба
Функция Преливен регулатор на диф. налягане
Функция VSP - P Да
Функция VSP - Q Не
Функция VSP - T Не

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality