Shows 37 product(s)
AFQM 6, PN 16, DN 40, Дебит [m3/h]: 2.20 - 11.00, Фланец, Версия за монтаж: свободно
AFQM 6 PN16 40/20 /0,2 фланец подаваща/връщ
AFQM 6, PN 16, DN 50, Дебит [m3/h]: 3.20 - 16.00, Фланец, Версия за монтаж: свободно
AFQM 6 PN16 50/32 /0,2 фланец подаваща/връщ
AFQM 6, PN 25, DN 40, Дебит [m3/h]: 2.20 - 11.00, Фланец, Версия за монтаж: свободно
AFQM 6 PN25 40/20 /0,2 фланец подаваща/връщ
AFQM 6, PN 25, DN 50, Дебит [m3/h]: 3.20 - 16.00, Фланец, Версия за монтаж: свободно
AFQM 6 PN25 50/32 /0,2 фланец подаваща/връщ
AFQM, PN 25, DN 65, Дебит [m3/h]: 5.60 - 28.00, Фланец, Версия за монтаж: свободно
AFQM PN25 65/50 /0,2 фланец подаваща/връщаща
AFQM, PN 25, DN 80, Дебит [m3/h]: 8.00 - 40.00, Фланец, Версия за монтаж: свободно
AFQM PN25 80/80 /0,2 фланец подаваща/връщаща
AFQM, PN 25, DN 100, Дебит [m3/h]: 12.60 - 63.00, Фланец, Версия за монтаж: свободно
AFQM PN25 100/125 /0,2 фланец подаваща/връщ
AFQM, PN 25, DN 125, Дебит [m3/h]: 16.00 - 80.00, Фланец, Версия за монтаж: свободно
AFQM PN25 125/160 /0,2 фланец подаваща/връщ
AFQM 2, PN 16, DN 65, Дебит [m3/h]: 5.60 - 28.00, Фланец, Версия за монтаж: свободно
Независим от налягането управляващ вентил
AFQM 2, PN 16, DN 100, Дебит [m3/h]: 12.60 - 63.00, Фланец, Версия за монтаж: свободно
Независим от налягането управляващ вентил