Ограничител на връщащата температура, FJVR вентили, DN 15, Ъглов
003L1013
Return temperature limiter valve, type FJVR, should be combined with FJVR sensor
Return temperature limiter valve, type FJVR, should be combined with FJVR sensor
Бруто тегло | 0.3 Kg |
Нето тегло | 0.292 Kg |
Volume | 0.327 Liter |
EAN | 5702421034606 |
Бруто тегло | 0.3 Kg |
Нето тегло | 0.292 Kg |
Volume | 0.327 Liter |
EAN | 5702421034606 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Return temperature limiter valve, type FJVR, should be combined with FJVR sensor |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kvs стойности [m³/h] | 0.68 m³/h |
SCIP dossier no. | 246d268a-f104-48a5-bcc5-ae3047c4799d |
SCIP dossier product name | FJVR valve |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Група продукти | Return temperature limiters |
Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Макс.] | 1 bar |
Изпитателно налягане [bar] | 16 bar |
Конструкция | Ъглов |
Работно налягане [bar] [Макс.] | 10 bar |
Размер на вентила | DN 15 |
Размер на входно съединение | R 1/2 |
Размер на изходно съединение | Rp 1/2 |
Съдържание на комплект | Вентил |
Температура на потока [°C] [Макс.] | 120 °C |
Тип | FJVR valves |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Return temperature limiter valve, type FJVR, should be combined with FJVR sensor |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kvs стойности [m³/h] | 0.68 m³/h |
SCIP dossier no. | 246d268a-f104-48a5-bcc5-ae3047c4799d |
SCIP dossier product name | FJVR valve |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Група продукти | Return temperature limiters |
Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Макс.] | 1 bar |
Изпитателно налягане [bar] | 16 bar |
Конструкция | Ъглов |
Работно налягане [bar] [Макс.] | 10 bar |
Размер на вентила | DN 15 |
Размер на входно съединение | R 1/2 |
Размер на изходно съединение | Rp 1/2 |
Съдържание на комплект | Вентил |
Температура на потока [°C] [Макс.] | 120 °C |
Тип | FJVR valves |