Ограничител на връщащата температура, FJVR вентили, DN 15, Прав
003L1014
Return temperature limiter valve, type FJVR, should be combined with FJVR sensor
Return temperature limiter valve, type FJVR, should be combined with FJVR sensor
Бруто тегло | 0.306 Kg |
Нето тегло | 0.298 Kg |
Volume | 0.334 Liter |
EAN | 5702421034613 |
Бруто тегло | 0.306 Kg |
Нето тегло | 0.298 Kg |
Volume | 0.334 Liter |
EAN | 5702421034613 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Return temperature limiter valve, type FJVR, should be combined with FJVR sensor |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kvs стойности [m³/h] | 0.9 m³/h |
SCIP dossier no. | 246d268a-f104-48a5-bcc5-ae3047c4799d |
SCIP dossier product name | FJVR valve |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UNSPSC CODE | 40141616 |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Група продукти | Return temperature limiters |
Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Макс.] | 1 bar |
Изпитателно налягане [bar] | 16 bar |
Конструкция | Прав |
Работно налягане [bar] [Макс.] | 10 bar |
Размер на вентила | DN 15 |
Размер на входно съединение | R 1/2 |
Размер на изходно съединение | Rp 1/2 |
Съдържание на комплект | Вентил |
Температура на потока [°C] [Макс.] | 120 °C |
Тип | FJVR valves |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Return temperature limiter valve, type FJVR, should be combined with FJVR sensor |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kvs стойности [m³/h] | 0.9 m³/h |
SCIP dossier no. | 246d268a-f104-48a5-bcc5-ae3047c4799d |
SCIP dossier product name | FJVR valve |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UNSPSC CODE | 40141616 |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Група продукти | Return temperature limiters |
Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Макс.] | 1 bar |
Изпитателно налягане [bar] | 16 bar |
Конструкция | Прав |
Работно налягане [bar] [Макс.] | 10 bar |
Размер на вентила | DN 15 |
Размер на входно съединение | R 1/2 |
Размер на изходно съединение | Rp 1/2 |
Съдържание на комплект | Вентил |
Температура на потока [°C] [Макс.] | 120 °C |
Тип | FJVR valves |