Shows 4 product(s)
Сензори RAE-K, RAE-K 5134, Течност, Тип на сензора: Вграден сензор, 8 °C - 28 °C, M30x1.5
За вентили, които не са от Danfoss, Функция за позитивно спиране.
RAX-K Сензори, RAX-K 6080, Течност, Тип на сензора: Вграден сензор, 8 °C - 28 °C, M30x1.5
За вентили, които не са от Danfoss, Функция за позитивно спиране.
Danfoss Redia® Сензори, Течност, Тип на сензора: Вграден сензор, 8 °C - 28 °C, M30x1.5
Danfoss Redia™ thermostatic sensor for valves with M30x1.5 connection.
Danfoss Regus® Сензори, Течност, Тип на сензора: Вграден сензор, 8 °C - 28 °C, M30x1.5
Термостатичен сензор Danfoss Regus™ за вентили с резба M30x1,5.