Колектори с регулиращи вентили, RA-KE с коляно, няма RLV, Прав
013G3362
This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.
RA-KE вентилен корпус
RA-KE вентилен корпус
Бруто тегло | 0.374 Kg |
Нето тегло | 0.374 Kg |
Volume | 0.343 Liter |
EAN | 5702420031781 |
Бруто тегло | 0.374 Kg |
Нето тегло | 0.374 Kg |
Volume | 0.343 Liter |
EAN | 5702420031781 |
Description | RA-KE вентилен корпус |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kvs стойности [m³/h] [Макс.] | 2.5 m³/h |
SCIP dossier no. | 48bf382d-d382-4045-8bc9-894be749ddcd |
SCIP dossier product name | VALVE W/ ELBOW |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Група продукти | Manifold Assemblies |
Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Макс.] | 0.6 bar |
Изпитателно налягане [bar] | 16 bar |
Конструкция | Прав |
Приложение | 1-тръбна система |
Работно налягане [bar] [Макс.] | 10 bar |
Размер на входно съединение | G 1/2 |
Размер на изходно съединение | R 1/2 |
Съдържание на комплект | Вентил |
Температура на потока [°C] [Макс.] | 120 °C |
Тип | RA-KE/KEW |
Тип RLV | няма RLV |
Тип вентил | RA-KE с коляно |
Description | RA-KE вентилен корпус |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kvs стойности [m³/h] [Макс.] | 2.5 m³/h |
SCIP dossier no. | 48bf382d-d382-4045-8bc9-894be749ddcd |
SCIP dossier product name | VALVE W/ ELBOW |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Група продукти | Manifold Assemblies |
Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Макс.] | 0.6 bar |
Изпитателно налягане [bar] | 16 bar |
Конструкция | Прав |
Приложение | 1-тръбна система |
Работно налягане [bar] [Макс.] | 10 bar |
Размер на входно съединение | G 1/2 |
Размер на изходно съединение | R 1/2 |
Съдържание на комплект | Вентил |
Температура на потока [°C] [Макс.] | 120 °C |
Тип | RA-KE/KEW |
Тип RLV | няма RLV |
Тип вентил | RA-KE с коляно |