Колектори с регулиращи вентили, RA-K с коляно, няма RLV, Прав

013G3363

RA-K вентилен корпус

Информация за продукта

Бруто тегло 0.332 Kg
Нето тегло 0.322 Kg
Volume 0.33 Liter
EAN 5702420031798

 

Description RA-K вентилен корпус
In scope of WEEE and contain batteries No
Kvs стойности [m³/h] 0.76 m³/h
SCIP dossier no. d024114c-a3b4-462c-bfdb-258c1631f2e1
SCIP dossier product name RA-N Radiator valve w. elbow
Вещества от списъка с кандидати по REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Група продукти Manifold Assemblies
Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Макс.] 0.6 bar
Изпитателно налягане [bar] 16 bar
Конструкция Прав
Приложение 2-тръбна система
Работно налягане [bar] [Макс.] 10 bar
Размер на входно съединение G 1/2
Размер на изходно съединение R 1/2
Съдържание на комплект Вентил
Температура на потока [°C] [Макс.] 120 °C
Тип RA-K/KW
Тип RLV няма RLV
Тип вентил RA-K с коляно

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality