Спирателни вентили, RA 15/6T, Стенно съединение
013G3268
RA 15/6T special lance (bypass) valve for radiator side connection
RA 15/6T special lance (bypass) valve for radiator side connection
Бруто тегло | 0.51 Kg |
Нето тегло | 0.508 Kg |
Volume | 1.04 Liter |
EAN | 5702420013220 |
Бруто тегло | 0.51 Kg |
Нето тегло | 0.508 Kg |
Volume | 1.04 Liter |
EAN | 5702420013220 |
Description | RA 15/6T special lance (bypass) valve for radiator side connection |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kvs стойности [m³/h] | 2 m³/h |
SCIP dossier no. | eee2b7ac-cde6-4700-a267-6048f3f4f4d7 |
SCIP dossier product name | RA 15/6T & 15/6TB Radiator valve 1 |
UNSPSC CODE | 40101801 |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Група продукти | Lance Valves |
Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Макс.] | 0.6 bar |
Изпитателно налягане [bar] | 16 bar |
Конструкция | Стенно съединение |
Приложение | 1-тръбна система |
Работно налягане [bar] [Макс.] | 10 bar |
Размер на входно съединение | G 3/4 A |
Размер на изходно съединение | R 1/2 |
Температура на потока [°C] [Макс.] | 120 °C |
Тип | RA 15/6T |
Description | RA 15/6T special lance (bypass) valve for radiator side connection |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kvs стойности [m³/h] | 2 m³/h |
SCIP dossier no. | eee2b7ac-cde6-4700-a267-6048f3f4f4d7 |
SCIP dossier product name | RA 15/6T & 15/6TB Radiator valve 1 |
UNSPSC CODE | 40101801 |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Група продукти | Lance Valves |
Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Макс.] | 0.6 bar |
Изпитателно налягане [bar] | 16 bar |
Конструкция | Стенно съединение |
Приложение | 1-тръбна система |
Работно налягане [bar] [Макс.] | 10 bar |
Размер на входно съединение | G 3/4 A |
Размер на изходно съединение | R 1/2 |
Температура на потока [°C] [Макс.] | 120 °C |
Тип | RA 15/6T |