RAX дизайнерски комплекти, Ъглов, RAX, Хром
013G4003
Дясно-зададен хром, включва RAX сензор, вентил и запорно-регулиращ вентил
Дясно-зададен хром, включва RAX сензор, вентил и запорно-регулиращ вентил
Бруто тегло | 1.102 Kg |
Нето тегло | 1.102 Kg |
Volume | 1.788 Liter |
EAN | 5702420059501 |
Бруто тегло | 1.102 Kg |
Нето тегло | 1.102 Kg |
Volume | 1.788 Liter |
EAN | 5702420059501 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Дясно-зададен хром, включва RAX сензор, вентил и запорно-регулиращ вентил |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv вентил при Xp = 0,5 – 2,0 K [m³/h] [Макс.] | 0.34 m³/h |
Kv вентил при Xp = 0,5 – 2,0 K [m³/h] [Мин.] | 0.03 m³/h |
Kvs стойности [m³/h] [Макс.] | 0.44 m³/h |
SCIP dossier no. | b4fc2faa-649f-4595-8bf3-3d7227e643e5 |
SCIP dossier product name | Right/Left-set Chrome (RA-URX, RLV-X, RAX and RTX) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UNSPSC CODE | 40101801 |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Група продукти | Products for design radiators |
Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Макс.] | 0.6 bar |
Дизайн на сензор | RAX |
Конструкция | Ъглов |
Работно налягане [bar] [Макс.] | 10 bar |
Размер на входно съединение | Rp 1/2 |
Размер на изходно съединение | R 1/2 |
Съдържание на комплект | Вентил, сензор, запорно-регулиращ вентил |
Температура на потока [°C] [Макс.] | 120 °C |
Тип | RAX Design sets |
Тип RLV | RLV-X |
Тип вентил | RA-URX, RLV-X |
Тип на сензора | Термостатичен сензор |
Цвят | Хром |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Дясно-зададен хром, включва RAX сензор, вентил и запорно-регулиращ вентил |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv вентил при Xp = 0,5 – 2,0 K [m³/h] [Макс.] | 0.34 m³/h |
Kv вентил при Xp = 0,5 – 2,0 K [m³/h] [Мин.] | 0.03 m³/h |
Kvs стойности [m³/h] [Макс.] | 0.44 m³/h |
SCIP dossier no. | b4fc2faa-649f-4595-8bf3-3d7227e643e5 |
SCIP dossier product name | Right/Left-set Chrome (RA-URX, RLV-X, RAX and RTX) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UNSPSC CODE | 40101801 |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Група продукти | Products for design radiators |
Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Макс.] | 0.6 bar |
Дизайн на сензор | RAX |
Конструкция | Ъглов |
Работно налягане [bar] [Макс.] | 10 bar |
Размер на входно съединение | Rp 1/2 |
Размер на изходно съединение | R 1/2 |
Съдържание на комплект | Вентил, сензор, запорно-регулиращ вентил |
Температура на потока [°C] [Макс.] | 120 °C |
Тип | RAX Design sets |
Тип RLV | RLV-X |
Тип вентил | RA-URX, RLV-X |
Тип на сензора | Термостатичен сензор |
Цвят | Хром |