Компресионни фитинги за тръбопроводи Alupex, G 1/2" A, 16x2, Никелиран
013G4176
Alupex фитинги за тръба 16 х 2 mm
Alupex фитинги за тръба 16 х 2 mm
Бруто тегло | 0.04 kg |
Нето тегло | 0.04 kg |
EAN | 5702420036731 |
Бруто тегло | 0.04 kg |
Нето тегло | 0.04 kg |
EAN | 5702420036731 |
Група продукти | Компресионни фитинги |
За клапани |
RA 15/6T RA 15/6TB RA-FN 15 RA-N 15 RA-U/UN 15 RLV 15 RLV-S 15 RA-DV 15 |
За тръби | Alupex |
Изпитателно налягане [bar] | 10 bar |
Използване | за AluPex |
Край | Никелиран |
Нарез | Отвън |
Описание | Alupex фитинги за тръба 16 х 2 mm |
Присъединяване | G 1/2" A |
Работно налягане [bar] [Макс.] | 6 bar |
Размери на тръба [mm] | 16x2 |
Температура на потока [°C] [Макс.] | 95 °C |
Тип | Компресионни фитинги за тръбопроводи Alupex |
Група продукти | Компресионни фитинги |
За клапани |
RA 15/6T RA 15/6TB RA-FN 15 RA-N 15 RA-U/UN 15 RLV 15 RLV-S 15 RA-DV 15 |
За тръби | Alupex |
Изпитателно налягане [bar] | 10 bar |
Използване | за AluPex |
Край | Никелиран |
Нарез | Отвън |
Описание | Alupex фитинги за тръба 16 х 2 mm |
Присъединяване | G 1/2" A |
Работно налягане [bar] [Макс.] | 6 bar |
Размери на тръба [mm] | 16x2 |
Температура на потока [°C] [Макс.] | 95 °C |
Тип | Компресионни фитинги за тръбопроводи Alupex |