Компресионни фитинги за стоманени и медни тръбопроводи, G 1/2" A, 15, Хромирано покритие
013G4195
Медни/Стоманени фитинги за тръба 15 mm
Медни/Стоманени фитинги за тръба 15 mm
Бруто тегло | 0.028 Kg |
Нето тегло | 0.028 Kg |
Volume | 0.078 Liter |
EAN | 5702420071466 |
Бруто тегло | 0.028 Kg |
Нето тегло | 0.028 Kg |
Volume | 0.078 Liter |
EAN | 5702420071466 |
Description | Медни/Стоманени фитинги за тръба 15 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Label product | Yes |
SCIP dossier no. | ec8e8b5c-75c6-4e71-adb8-91ca638a4385 |
SCIP dossier product name | Fitting 12-16mm Cu/steel tube Chrome |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Група продукти | Compression fittings |
За клапани |
VHX-DUO VHX-MONO RA-URX RLV-X RA-NCX RLV-CX |
За тръби | Стомана и мед |
Изпитателно налягане [bar] | 16 bar |
Използване | за стомана и мед |
Край | Хромирано покритие |
Нарез | Отвън |
Присъединяване | G 1/2" A |
Работно налягане [bar] [Макс.] | 10 bar |
Размери на тръба [mm] | 15 |
Температура на потока [°C] [Макс.] | 120 °C |
Тип | Compression fittings for steel and copper tubings |
Description | Медни/Стоманени фитинги за тръба 15 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Label product | Yes |
SCIP dossier no. | ec8e8b5c-75c6-4e71-adb8-91ca638a4385 |
SCIP dossier product name | Fitting 12-16mm Cu/steel tube Chrome |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Група продукти | Compression fittings |
За клапани |
VHX-DUO VHX-MONO RA-URX RLV-X RA-NCX RLV-CX |
За тръби | Стомана и мед |
Изпитателно налягане [bar] | 16 bar |
Използване | за стомана и мед |
Край | Хромирано покритие |
Нарез | Отвън |
Присъединяване | G 1/2" A |
Работно налягане [bar] [Макс.] | 10 bar |
Размери на тръба [mm] | 15 |
Температура на потока [°C] [Макс.] | 120 °C |
Тип | Compression fittings for steel and copper tubings |