Компресионни фитинги за пластмасови тръбопроводи PEX, G 3/4", 17x2, Никелиран
013G4162
PEX фитинги за тръба 17 x 2 mm
PEX фитинги за тръба 17 x 2 mm
Бруто тегло | 0.06 kg |
Нето тегло | 0.06 kg |
EAN | 5702420033419 |
Бруто тегло | 0.06 kg |
Нето тегло | 0.06 kg |
EAN | 5702420033419 |
Label product | Yes |
REACH Candidate List substances >0.1% | Lead |
Група продукти | Компресионни фитинги |
За клапани |
Съединители Колектор CFD RLV-K RLV-KD RLV-KS Вентили с един вход RLV-KDV |
За тръби | PEX пластмаса |
Изпитателно налягане [bar] | 10 bar |
Използване | за тръби Pex |
Край | Никелиран |
Нарез | Вътрешна |
Описание | PEX фитинги за тръба 17 x 2 mm |
Присъединяване | G 3/4" |
Работно налягане [bar] [Макс.] | 6 bar |
Размери на тръба [mm] | 17x2 |
Температура на потока [°C] [Макс.] | 95 °C |
Тип | Компресионни фитинги за пластмасови тръбопроводи PEX |
Label product | Yes |
REACH Candidate List substances >0.1% | Lead |
Група продукти | Компресионни фитинги |
За клапани |
Съединители Колектор CFD RLV-K RLV-KD RLV-KS Вентили с един вход RLV-KDV |
За тръби | PEX пластмаса |
Изпитателно налягане [bar] | 10 bar |
Използване | за тръби Pex |
Край | Никелиран |
Нарез | Вътрешна |
Описание | PEX фитинги за тръба 17 x 2 mm |
Присъединяване | G 3/4" |
Работно налягане [bar] [Макс.] | 6 bar |
Размери на тръба [mm] | 17x2 |
Температура на потока [°C] [Макс.] | 95 °C |
Тип | Компресионни фитинги за пластмасови тръбопроводи PEX |