Автоматичен байпасен контрол, AVDO, DN 20, Ъглов, Вътрешна резба, Външна резба
003L6008
Вентил с пряко действие на постоянен поток
Вентил с пряко действие на постоянен поток
Бруто тегло | 0.8 Kg |
Нето тегло | 0.768 Kg |
Volume | 1.06 Liter |
EAN | 5702420017129 |
Бруто тегло | 0.8 Kg |
Нето тегло | 0.768 Kg |
Volume | 1.06 Liter |
EAN | 5702420017129 |
Description | Вентил с пряко действие на постоянен поток |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
SCIP dossier no. | 8d736b0d-4ef5-4b75-a470-3b3ad31b8da6 |
SCIP dossier product name | AVDO COMMERCIAL 20 |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Група продукти | Automatic Bypass Control |
Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Макс.] | 0.5 bar |
Конструкция | Ъглов |
Настройка [bar] [Макс.] | 0.5 bar |
Настройка [bar] [Мин.] | 0.05 bar |
Присъединяване | 3/4" |
Работно налягане [bar] [Макс.] | 10 bar |
Размер на вентила | DN 20 |
Размер на входно съединение | Rp 3/4 |
Размер на изходно съединение | R 3/4 |
Температура на потока [°C] [Макс.] | 120 °C |
Тип | AVDO |
Тип на връзка вход | Вътрешна резба |
Тип свързващ изход | Външна резба |
Типове връзки | Threaded |
Description | Вентил с пряко действие на постоянен поток |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
SCIP dossier no. | 8d736b0d-4ef5-4b75-a470-3b3ad31b8da6 |
SCIP dossier product name | AVDO COMMERCIAL 20 |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Група продукти | Automatic Bypass Control |
Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Макс.] | 0.5 bar |
Конструкция | Ъглов |
Настройка [bar] [Макс.] | 0.5 bar |
Настройка [bar] [Мин.] | 0.05 bar |
Присъединяване | 3/4" |
Работно налягане [bar] [Макс.] | 10 bar |
Размер на вентила | DN 20 |
Размер на входно съединение | Rp 3/4 |
Размер на изходно съединение | R 3/4 |
Температура на потока [°C] [Макс.] | 120 °C |
Тип | AVDO |
Тип на връзка вход | Вътрешна резба |
Тип свързващ изход | Външна резба |
Типове връзки | Threaded |