Автоматичен байпасен контрол, AVDO, DN 15, Ъглов, Вътрешна резба, Вътрешна резба
003L6002
Вентил с пряко действие на постоянен поток
Вентил с пряко действие на постоянен поток
Бруто тегло | 0.632 Kg |
Нето тегло | 0.632 Kg |
Volume | 1.112 Liter |
EAN | 5702420017136 |
Бруто тегло | 0.632 Kg |
Нето тегло | 0.632 Kg |
Volume | 1.112 Liter |
EAN | 5702420017136 |
Description | Вентил с пряко действие на постоянен поток |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
SCIP dossier no. | 5d85a5b4-12ae-4974-b468-8f08d6136f16 |
SCIP dossier product name | AVDO COMMERCIAL 15 |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Група продукти | Automatic Bypass Control |
Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Макс.] | 0.5 bar |
Конструкция | Ъглов |
Настройка [bar] [Макс.] | 0.5 bar |
Настройка [bar] [Мин.] | 0.05 bar |
Присъединяване | 1/2" |
Работно налягане [bar] [Макс.] | 10 bar |
Размер на вентила | DN 15 |
Размер на входно съединение | Rp 1/2 |
Размер на изходно съединение | Rp 1/2 |
Температура на потока [°C] [Макс.] | 120 °C |
Тип | AVDO |
Тип на връзка вход | Вътрешна резба |
Тип свързващ изход | Вътрешна резба |
Типове връзки | Threaded |
Description | Вентил с пряко действие на постоянен поток |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
SCIP dossier no. | 5d85a5b4-12ae-4974-b468-8f08d6136f16 |
SCIP dossier product name | AVDO COMMERCIAL 15 |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Група продукти | Automatic Bypass Control |
Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Макс.] | 0.5 bar |
Конструкция | Ъглов |
Настройка [bar] [Макс.] | 0.5 bar |
Настройка [bar] [Мин.] | 0.05 bar |
Присъединяване | 1/2" |
Работно налягане [bar] [Макс.] | 10 bar |
Размер на вентила | DN 15 |
Размер на входно съединение | Rp 1/2 |
Размер на изходно съединение | Rp 1/2 |
Температура на потока [°C] [Макс.] | 120 °C |
Тип | AVDO |
Тип на връзка вход | Вътрешна резба |
Тип свързващ изход | Вътрешна резба |
Типове връзки | Threaded |