От съображения за сигурност на вашия акаунт е инициирана процедура по излизане.Сесията ще изтече след
Излезли сте от системата поради неактивност в последните 120 минути.
Ако изберете да продължите, ще влезете в акаунта си и ще бъдете пренасочени към вашия магазин на Danfoss по подразбиране.
If you continue, you will be logged-out of your Danfoss Store and directed to the Store you have selected.
You are being logged-out as you do not have credentials to purchase in the selected country.
You are at the {0} store.
Shows 2 product(s)
HP0.75, ¾" BSP, Ботуш
HP0.75, 3/4" BSP 2 пътен вентил с (женски) фитинги и със задвижка
HP15, 15мм. Вътрешна компресия, Ботуш
HP15, 15mm 2 пътен с вътрешни компресионни фитинги вентил и със задвижка