Our public catalog is exclusively accessible on PowerSource, serving as the prime source for the most recent information on our products, configurators and tools.
This section is accessible only to our registered and authorized partners. If you are a partner, you can export your authorized range of products here.
To proceed, you can either visit PowerSource directly or log in with your existing credentials.
От съображения за сигурност на вашия акаунт е инициирана процедура по излизане.Сесията ще изтече след
Излезли сте от системата поради неактивност в последните 120 минути.
You are at the {0} store.
Shows 110 product(s)
Удължител за стержен ZF 6, за AF, DN 15-125
Удължител за стержен ZF 6, за AF
Удължител за стержен ZF 4, за AF, DN 15-125
Удължител за стержен ZF 4, за AF
Удължител за стержен ZF 4, FKM, за AF, DN 15-125
Удължител за стержен ZF 4, FKM, за AF
Удължител за стержен ZF 5, за AF, DN 15-125
Удължител за стержен ZF 5, за AF
Уплътнения за размер мембрана 32 EPDM, AF
Уплътнения за размер мембрана 80 EPDM, AF
Уплътнения за размер мембрана 250 EPDM, AF
Уплътнения за размер мембрана 630 EPDM, AF
Салников конус fi12 вкл. EPDM O-пръстени, AF
Уплътнения за размер мембрана 32 FKM , AF
Преглед: