Our public catalog is exclusively accessible on PowerSource, serving as the prime source for the most recent information on our products, configurators and tools.
This section is accessible only to our registered and authorized partners. If you are a partner, you can export your authorized range of products here.
To proceed, you can either visit PowerSource directly or log in with your existing credentials.
От съображения за сигурност на вашия акаунт е инициирана процедура по излизане.Сесията ще изтече след
Излезли сте от системата поради неактивност в последните 120 минути.
You are at the {0} store.
Shows 44 product(s)
VFGS 2, 160.00 m³/h, Фланец
VFGS2 PN16 125/160 2-пътен фланци подаваща/връщ.
VFGS 2, 320.00 m³/h, Фланец
VFGS2 PN16 200/320 2-пътен фланци подаваща/връщ.
VFGS 2, 4.00 m³/h, Фланец
VFGS2 PN25 15/4 2-пътен фланци подаваща/връщ.
VFGS 2, 6.30 m³/h, Фланец
VFGS2 PN25 20/6,3 2-пътен фланци подаваща/връщ.
VFGS 2, 8.00 m³/h, Фланец
VFGS2 PN25 25/8 2-пътен фланци подаваща/връщ.
VFGS 2, 16.00 m³/h, Фланец
VFGS2 PN25 32/16 2-пътен фланци подаваща/връщ.
VFGS 2, 20.00 m³/h, Фланец
VFGS2 PN25 40/20 2-пътен фланци подаваща/връщ.
VFGS 2, 32.00 m³/h, Фланец
VFGS2 PN25 50/32 2-пътен фланци подаваща/връщ.
VFGS 2, 50.00 m³/h, Фланец
VFGS2 PN25 65/50 2-пътен фланци подаваща/връщ.
VFGS 2, 80.00 m³/h, Фланец
VFGS2 PN25 80/80 2-пътен фланци подаваща/връщ.
Преглед: