Our public catalog is exclusively accessible on PowerSource, serving as the prime source for the most recent information on our products, configurators and tools.
This section is accessible only to our registered and authorized partners. If you are a partner, you can export your authorized range of products here.
To proceed, you can either visit PowerSource directly or log in with your existing credentials.
От съображения за сигурност на вашия акаунт е инициирана процедура по излизане.Сесията ще изтече след
Излезли сте от системата поради неактивност в последните 120 минути.
You are at the {0} store.
Shows 145 product(s)
VF 2 PN16 125/220 2-пътен седлови фланци
VF 2 PN16 150/320 2-пътен седлови фланци
VF3 PN16 200/630 3-пътен седлови фланец
VF3 PN16 250/1000 3-пътен седлови фланец
VF3 PN16 300/1250 3-пътен седлови фланец
VMV, 2.50 m³/h, Rp 1/2, RAV
VMV PN16 15/2,5 3-пътен вътр.резб. RAV пръстен
VMV, 4.00 m³/h, Rp 3/4, RAV
VMV PN16 20/4 3-пътен вътр.резб. RAV пръстен
VMV, 6.30 m³/h, Rp 1, RAV
VMV PN16 25/6,3 3-пътен вътр.резб. RAV пръстен
VMV, 10.00 m³/h, Rp 1 1/4, RAV
VMV PN16 32/10 3-пътен вътр.резб. RAV пръстен
VMV, 12.00 m³/h, Rp 1 1/2, RAV
VMV PN16 40/12 3-пътен вътр.резб. RAV пръстен
Преглед: