Our public catalog is exclusively accessible on PowerSource, serving as the prime source for the most recent information on our products, configurators and tools.
This section is accessible only to our registered and authorized partners. If you are a partner, you can export your authorized range of products here.
To proceed, you can either visit PowerSource directly or log in with your existing credentials.
От съображения за сигурност на вашия акаунт е инициирана процедура по излизане.Сесията ще изтече след
Излезли сте от системата поради неактивност в последните 120 минути.
You are at the {0} store.
Shows 16 product(s)
AMZ 112, 17.00 m³/h, Rp 1/2
AMZ 112 ВКЛ./ИЗКЛ. 2-път. вътр. резба 24V DN15
AMZ 112, 28.00 m³/h, Rp 3/4
AMZ 112 ВКЛ./ИЗКЛ. 2-път. вътр. резба 24V DN20
AMZ 112, 39.00 m³/h, Rp 1
AMZ 112 ВКЛ./ИЗКЛ. 2-път. вътр. резба 24V DN25
AMZ 112, 84.00 m³/h, Rp 1 1/4
AMZ 112 ВКЛ./ИЗКЛ. 2-път. вътр. резба 24V DN32
AMZ 112 ВКЛ./ИЗКЛ. 2-път. вътр. резба 230V DN15
AMZ 112 ВКЛ./ИЗКЛ. 2-път. вътр. резба 230V DN20
AMZ 112 ВКЛ./ИЗКЛ. 2-път. вътр. резба 230V DN25
AMZ 112 ВКЛ./ИЗКЛ. 2-път. вътр. резба 230V DN32
AMZ 113, 4.30 m³/h, Rp 1/2
AMZ 113 ВКЛ./ИЗКЛ. 3-път. вътр. резба 24V DN15
AMZ 113, 8.30 m³/h, Rp 3/4
AMZ 113 ВКЛ./ИЗКЛ. 3-път. вътр. резба 24V DN20
Преглед: