Електрозадвижки, AMV 658 SU, Захранващо напрежение [V] AC: 230, Захранващо напрежение [V] DC: 230
082G3447
AMV 658 SU 230V
AMV 658 SU 230V
Бруто тегло | 9.691 Kg |
Нето тегло | 9.691 Kg |
Volume | 18.522 Liter |
EAN | 5710104037349 |
Бруто тегло | 9.691 Kg |
Нето тегло | 9.691 Kg |
Volume | 18.522 Liter |
EAN | 5710104037349 |
Description | AMV 658 SU 230V |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
SCIP dossier no. | 38d9fd19-a526-49ad-8808-aa95a279a87e |
SCIP dossier product name | AMV(E) 65x/685/855 |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Група продукти | Electrical actuators |
Захранващо напрежение [V] AC | 230 V |
Захранващо напрежение [V] DC | 230 V |
Защитна функция | Да |
Клас на защита | II |
Обратна връзка за положение | не - нужен е потенциометър |
Околна температура [°C] [Макс.] | 55 °C |
Околна температура [°C] [Мин.] | 0 °C |
Приложение | Топлофикация за високи температури и налягания |
Пружина нагоре | Да |
Пружина надолу (връщаща) | Не |
Разход на енергия [W] | 36 W |
Ръчно управление | Да |
Сила за затваряне [N] | 2000 N |
Скорост на задвижката [s/mm] |
2 s/mm 6 s/mm |
Степен на защита | IP54 |
Температура на съхранение [°C] [Макс.] | 70 °C |
Температура на съхранение [°C] [Мин.] | -40 °C |
Тип | AMV 658 SU |
Тип задвижка | Електрически |
Тип скорост | Стандартно |
Тип управляващ сигнал | 3-позиционен |
Ход [mm] | 50 mm |
Честота [Hz] | 50/60 |
Description | AMV 658 SU 230V |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
SCIP dossier no. | 38d9fd19-a526-49ad-8808-aa95a279a87e |
SCIP dossier product name | AMV(E) 65x/685/855 |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Група продукти | Electrical actuators |
Захранващо напрежение [V] AC | 230 V |
Захранващо напрежение [V] DC | 230 V |
Защитна функция | Да |
Клас на защита | II |
Обратна връзка за положение | не - нужен е потенциометър |
Околна температура [°C] [Макс.] | 55 °C |
Околна температура [°C] [Мин.] | 0 °C |
Приложение | Топлофикация за високи температури и налягания |
Пружина нагоре | Да |
Пружина надолу (връщаща) | Не |
Разход на енергия [W] | 36 W |
Ръчно управление | Да |
Сила за затваряне [N] | 2000 N |
Скорост на задвижката [s/mm] |
2 s/mm 6 s/mm |
Степен на защита | IP54 |
Температура на съхранение [°C] [Макс.] | 70 °C |
Температура на съхранение [°C] [Мин.] | -40 °C |
Тип | AMV 658 SU |
Тип задвижка | Електрически |
Тип скорост | Стандартно |
Тип управляващ сигнал | 3-позиционен |
Ход [mm] | 50 mm |
Честота [Hz] | 50/60 |