Our public catalog is exclusively accessible on PowerSource, serving as the prime source for the most recent information on our products, configurators and tools.
This section is accessible only to our registered and authorized partners. If you are a partner, you can export your authorized range of products here.
To proceed, you can either visit PowerSource directly or log in with your existing credentials.
От съображения за сигурност на вашия акаунт е инициирана процедура по излизане.Сесията ще изтече след
Излезли сте от системата поради неактивност в последните 120 минути.
You are at the {0} store.
Shows 57 product(s)
AMV 35, Захранващо напрежение [V] AC: 230, 15.00 mm
AMV 35 230V 3s/mm 15mm 600N
AME 35, Захранващо напрежение [V] AC: 24, 15.00 mm
AME 35 24V 3s/mm 15mm 600N
AMV 25, Захранващо напрежение [V] AC: 24, 15.00 mm
AMV 25 24V 11s/mm 15mm 1000N
AMV 25, Захранващо напрежение [V] AC: 230, 15.00 mm
AMV 25 230V 11s/mm 15mm 1000N
AME 25, Захранващо напрежение [V] AC: 24, 15.00 mm
AME 25 24V 11s/mm 15mm 1000N
Електрозадвижки, AMV 20 SL, Захранващо напрежение [V] AC: 230
AMV 20 SL 230V 15s/mm 10mm 450N
Електрозадвижки, AMV 23 SL, Захранващо напрежение [V] AC: 230
AMV 23 SL 230V 15s/mm 10mm 450N
Електрозадвижки, AMV 23 SL, Захранващо напрежение [V] AC: 24
AMV 23 SL 24V 15s/mm 10mm 450N
Електрозадвижки, AMV 150, Захранващо напрежение [V] AC: 230
AMV 150 230V 24s/mm 5mm 250N
Електрозадвижки, AMV 655, Захранващо напрежение [V] AC: 24, Захранващо напрежение [V] DC: 24
AMV 655 24V
Преглед: