Информация за продукта

Бруто тегло 1.1 Kilogram
Нето тегло 1.099 Kilogram
Volume 1.124 Liter
EAN 5702425021619

 

Въртене L
1 или 2 етапа 1
Biofuel blend 10
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Description BFP 21L3R LE
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)-I, 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Oil type Керосин/Леко гориво
Pipe connection 2 тръби
SCIP dossier no. a3b5dbef-eba0-4ff4-b20f-3d7b7aa11c1c
SCIP dossier product name Oil pump BFP 21 L3L LE
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope
Брой етапи 1
Вакуум на всмукателна линия [bar] [Макс.] 0.4 bar
Вещества от списъка с кандидати по REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковката Индустриален пакет
Вискозитет [cSt] [Макс.] 12 cSt
Вискозитет [cSt] [Мин.] 1.3 cSt
Група продукти Pumps
Диаметър на вал [mm] 8 mm
Дюза/Изход на налягане R
Затваряща функция Прекъсване
Захранваща линия на налягането [bar] [Макс.] 2 bar
Захранващо напрежение [V] 230 V
Захранващо напрежение [V] [Макс.] 240 V
Захранващо напрежение [V] [Мин.] 220 V
Капацитет [l/h] 24 L/h
Капацитетна група 0-24
Количество в опаковка от определен вид 10 pc
Коментари Въртенето и изходът за дюза/налягане са винаги установени за наблюдение от валовия край на помпата.
Консумация на намотка [W] 9 W
Лимит на капацитета [l/h] [Макс.] 24 L/h
Лимит на капацитета [l/h] [Мин.] 0 L/h
Налягане [bar] [макс.] 16.5 bar
Налягане [bar] [Мин.] 7 bar
Налягане на керосин [Bar] [Макс.] 12 bar
Напрежение на намотка [V] 220 - 230
Одобрение CE
UKCA
Intertek Semko
DIN CERTCO
Околна температура [°C] [Макс.] 70 °C
Околна температура [°C] [Мин.] -20 °C
Определителна точка [l/h] 2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt
Пик на захранващо напрежение [V] [Макс.] 253 V
Пик на захранващо напрежение [V] [Мин.] 207 V
Плоскости/Ключ на вал 1 плоскост
Разход на енергия [W] 42 W
Серия BFP
Скорост [rpm] [Макс.] 3450 rpm
Скорост [rpm] [Мин.] 2400 rpm
Скорост на маслена помпа [op/min] 3450 op/min
Стартов върт. момент [Nm] [Макс.] 0.1 N-m
Степен на защита IP40
Температура на съхранение [°C] [Макс.] 70 °C
Температура на съхранение [°C] [Мин.] -20 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] 70 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] 0 °C
Тип BFP 21 LE
Тип задвижка NC
Тип филтър Касета
Ток в намотка AC
Фабрична настройка на налягане [Bar] 10 bar
Филтър клас [µm] 200
Филтърна зона [cm²] 11 cm²

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality