Добавяне на гаранция
Продуктът е добавен в количката
052F4045 е добавен в количката
Моля, изберете гаранция от списъка по-долу, за да я приложите към Вашия преобразувател. Не забравяйте, че можете да изберете само една гаранция и ако имате няколко преобразувателя, една и съща гаранция ще бъде прикрепена към всеки преобразувател. Моля, имайте предвид, че няма да можете да промените броя на Вашите преобразуватели след прилагане на гаранцията.
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
Възпламенителни устройства, EBI4 M S, Вторично върхово напрежение [kV]: 2 x 7.5, Захранващо напрежение [V] AC: 187 - 255, 90.0 VA, Корпус: Стандарт
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
Възпламенителни устройства, EBI4 M S, Вторично върхово напрежение [kV]: 2 x 7.5, Захранващо напрежение [V] AC: 187 - 255, 90.0 VA, Корпус: Стандарт
052F4045
EBI4 ОБСЛУЖВАНЕ #1