Информация за продукта

Бруто тегло 0.119 Kg
Нето тегло 0.096 Kg
Volume 0.486 Liter
EAN 5710104028651

 

Description ECA 32
In scope of WEEE and contain batteries No
Активен товар на релейния изход [A] 4 A
Версия за монтаж В основата
Вещества от списъка с кандидати по REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Група продукти Acc - Electronic contr
Индуктивен товар на релейния изход [A] 2 A
Околна температура [°C] [Макс.] 55 °C
Околна температура [°C] [Мин.] 0 °C
Температура за транспортиране [°C] [Макс.] 70 °C
Температура за транспортиране [°C] [Мин.] -40 °C
Температура на съхранение [°C] [Макс.] 70 °C
Температура на съхранение [°C] [Мин.] -40 °C
Тип ECA 32
Честота на импулсите [Hz] [Макс.] 100 Hz
Честота на импулсите [Hz] [Мин.] 5 Hz

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality