Информация за продукта

Бруто тегло 0.222 Kg
Нето тегло 0.14 Kg
Volume 1.317 Liter
EAN 5710104012988

 

Description ECA 30
In scope of WEEE and contain batteries No
Версия за монтаж Вертикално, на стена или в козола
Вещества от списъка с кандидати по REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Група продукти Acc - Electronic contr
Дължина на кабела на модула [m] 20 m
Одобрение CE
Околна температура [°C] [Макс.] 55 °C
Околна температура [°C] [Мин.] 0 °C
Разход на енергия [W] 1 W
Стандарт за одобрение Директива за EMC: 2004/108/EC
Излъчване: EN 61000-6-3:2007
Независимост: EN 61000-6-1:2007
Директива за ниско напрежение (LVD) 2006/95/EC
Степен на защита IP20
Температура за транспортиране [°C] [Макс.] 70 °C
Температура за транспортиране [°C] [Мин.] -40 °C
Температура на съхранение [°C] [Макс.] 70 °C
Температура на съхранение [°C] [Мин.] -40 °C
Тип ECA 30

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality