ESMB-12
087B1184
ESMB-12, Pt1000 универсален сензор
ESMB-12, Pt1000 универсален сензор
Бруто тегло | 0.09 kg |
Нето тегло | 0.08 kg |
EAN | 5702421064566 |
Бруто тегло | 0.09 kg |
Нето тегло | 0.08 kg |
EAN | 5702421064566 |
Версия за монтаж | За тръба или равна повърхност или в джоб |
Време константа | 20 s |
Група продукти | Сензори |
Диаметър на температурния сензор [mm] | 5.7 mm |
Дължина на температурния сензор [mm] | 45 mm |
Клеми за електрическо свързване | 2-проводен кабел (2 x 0,2 mm2) |
Материал на тялото | Неръждаема стомана |
Описание | ESMB-12, Pt1000 универсален сензор |
Степен на защита | IP54 |
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] | 100 °C |
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] | 0 °C |
Тип | ESMB-12 |
Версия за монтаж | За тръба или равна повърхност или в джоб |
Време константа | 20 s |
Група продукти | Сензори |
Диаметър на температурния сензор [mm] | 5.7 mm |
Дължина на температурния сензор [mm] | 45 mm |
Клеми за електрическо свързване | 2-проводен кабел (2 x 0,2 mm2) |
Материал на тялото | Неръждаема стомана |
Описание | ESMB-12, Pt1000 универсален сензор |
Степен на защита | IP54 |
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] | 100 °C |
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] | 0 °C |
Тип | ESMB-12 |