ECL Comfort 310, Растерен течнокристален дисплей, Захранващо напрежение [V] AC: 22 - 26

087H3044

ECL COMFORT 310/24 V

Информация за продукта

Бруто тегло 0.678 Kg
Нето тегло 0.456 Kg
Volume 4.842 Liter
EAN 5710104013251

 

Description ECL COMFORT 310/24 V
In scope of WEEE and contain batteries No
Sensor cable length [m] 200 m
Активен товар на релейния изход [A] 4 A
Брой входове за сензори 10 pc
Брой изходи за управление на трипозиционния мотор 3
Брой кръгове за БГВ 2
Брой кръгове на резервоара за БГВ 1
Брой отоплителни кръгове 3
Брой периоди на комфорт за ден 3
Брой помпи 5
Брой релейни изходи 6
Брой цифрови входове 4
Вещества от списъка с кандидати по REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Влажност на околната среда [% отн.] [Макс.] 65 %
Време за превключване на резервно захранване [h] 72 h
Група продукти Electronic controllers
Дължина на кабела на сензора [m] 200 mm
Захранващо напрежение [V] AC 24 V
Захранващо напрежение [V] AC [макс] 26 V
Захранващо напрежение [V] AC [мин] 22 V
Източник на приложението По ключ за приложения ECL
Индуктивен товар на релейния изход [A] 2 A
Комуникации ECL 485 Bus (галванично неразделен)
M-Bus
Modbus (галванично разделен)
Напрежение на релейния изход [V] AC 24 V
Настройка на топлинната крива за отоплителния кръг 6 точки
Наклон
Общи функции Алармени функции
„Гимнастика“ на циркулационната помпа
Раздвижване на управляващия вентил
Външно устройство
Защита срещу замръзване
Програма уикенд
Мрежа главен-подчинен
Защита на двигателя
Връзка с дистанционно устройство
Идентифицирано регистриране на температурата
Одобрение CE
Околна температура [°C] [Макс.] 55 °C
Околна температура [°C] [Мин.] 0 °C
Разход на енергия [W] 5 W
Стандарт за одобрение Директива за EMC: 2004/108/EC
Независимост: EN 61000-6-1:2007
Излъчване: EN 61000-6-3:2007
Директива за ниско напрежение (LVD) 2006/95/EC
EN 60730
Степен на защита IP41
Температура на съхранение [°C] [Макс.] 70 °C
Температура на съхранение [°C] [Мин.] -40 °C
Тип ECL Comfort 310
Тип на дисплея Растерен течнокристален дисплей
Тип на превключвателя по време Седмица
Тип на цифровите входове 12 V с възможно повдигане
Тип потребителски данни Дисплей
Диск за въртене и натискане
Тип температурни сензори Pt 1000, конфигурируем вход
Товар на изхода на задвижката [VA] 15 VA
Функции за БГВ Антибактериална програма
Автоматична настройка
Влияние на температура на връщащата тръба
Честота на захранващото напрежение [Hz] 50 Hz

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality