ECL Comfort 110, Захранващо напрежение [V] AC: 207 - 244, Тип на превключвателя по време: Без превключвател по време

087B1261

ECL Comfort 110 - 230 V a.c.

Информация за продукта

Бруто тегло 0.556 Kg
Нето тегло 0.535 Kg
Volume 2.155 Liter
EAN 5702421067727

 

Description ECL Comfort 110 - 230 V a.c.
EU RoHS compliance Yes with exemptions
In scope of WEEE and contain batteries No
Sensor cable length [m] 125 m
Активен товар на релейния изход [A] 4 A
Брой входове за сензори 4 pc
Брой изходи за управление на трипозиционния мотор 1
Брой кръгове за БГВ 1
Брой отоплителни кръгове 1
Брой помпи 1
Брой релейни изходи 1
Брой цифрови входове 1
Вещества от списъка с кандидати по REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Влажност на околната среда [% отн.] [Макс.] 65 %
Време за превключване на резервно захранване [h] 12 h
Група продукти Electronic controllers
Дължина на кабела на сензора [m] 125 mm
Захранващо напрежение [V] AC 230 V
Захранващо напрежение [V] AC [макс] 244 V
Захранващо напрежение [V] AC [мин] 207 V
Източник на приложението Вградени
Индуктивен товар на релейния изход [A] 2 A
Комуникации ECL-Bus (галванично несвързан)
Напрежение на релейния изход [V] AC 230 V
Настройка на топлинната крива за отоплителния кръг Наклон
Общи функции „Гимнастика“ на циркулационната помпа
Раздвижване на управляващия вентил
Външно устройство
Защита срещу замръзване
Мрежа главен-подчинен
Защита на двигателя
Връзка с дистанционно устройство
Одобрение CE
Околна температура [°C] [Макс.] 55 °C
Околна температура [°C] [Мин.] 0 °C
Разход на енергия [W] 3 W
Стандарт за одобрение Директива за EMC: 2004/108/EC
Излъчване: EN 61000-6-3:2007
Независимост: EN 61000-6-1:2007
Директива за ниско напрежение (LVD) 2006/95/EC
Степен на защита IP41
Температура на съхранение [°C] [Макс.] 70 °C
Температура на съхранение [°C] [Мин.] -40 °C
Тип ECL Comfort 110
Тип на дисплея Специален дизайн на течнокристалния дисплей
Тип на превключвателя по време Без превключвател по време
Тип потребителски данни Дисплей
Бутони за натискане
Тип температурни сензори Pt 1000
Товар на изхода на задвижката [VA] 15 VA
Функции за БГВ Автоматична настройка
Влияние на температура на връщащата тръба
Честота на захранващото напрежение [Hz] 50 Hz

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality