Shows 26 product(s)
Терморегулатори, DEVIreg™ Touch чистобял, Тип на сензора: Стая + под
Температура – под [°C]: 5 - 45, Температура – стая [°C]: 5 - 35, Тип на дисплея: Докоснете екрана
Терморегулатори, DEVIreg™ Touch чисточерен, Тип на сензора: Стая + под
Температура – под [°C]: 5 - 45, Температура – стая [°C]: 5 - 35, Тип на дисплея: Докоснете екрана
Терморегулатори, DEVIreg™ 330, Тип на сензора: Жичен
Диапазон за настройка на температурата [°C]: -10 - 10, Тип на дисплея: ДИСПЛЕЙ НО.
Терморегулатори, DEVIreg™ Touch, Тип на сензора: Стая + под
Температура – под [°C]: 5 - 45, Температура – стая [°C]: 5 - 35, Тип на дисплея: Докоснете екрана
Терморегулатори, DEVIreg™ 330, Тип на сензора: Жичен
Диапазон за настройка на температурата [°C]: 5 - 45, Тип на дисплея: ДИСПЛЕЙ НО.
Терморегулатори, DEVIreg™ 330, Тип на сензора: Жичен
Диапазон за настройка на температурата [°C]: 60 - 160, Тип на дисплея: ДИСПЛЕЙ НО.
Терморегулатори, DEVIreg™ 316, Тип на сензора: Жичен
Диапазон за настройка на температурата [°C]: -10 - 50, Тип на дисплея: ДИСПЛЕЙ НО.
Терморегулатори, DEVIreg™ Touch слонова кост, Тип на сензора: Стая + под
Температура – под [°C]: 5 - 45, Температура – стая [°C]: 5 - 35, Тип на дисплея: Докоснете екрана
Терморегулатори, DEVIreg™ 610, Тип на сензора: Жичен
Диапазон за настройка на температурата [°C]: 10 - 50, Тип на дисплея: ДИСПЛЕЙ НО.
Терморегулатори, DEVIreg™ 850, Тип на сензора: без сензор
Тип на дисплея: 2x16-символен осветен дисплей