Терморегулатори, DEVIreg™ серия 13x, Тип на сензора: Под

140F1010

Температура – под [°C]: 5 - 45, Тип на дисплея: ДИСПЛЕЙ НО.

Информация за продукта

Бруто тегло 0.226 Kg
Нето тегло 0.226 Kg
Volume 1.131 Liter
EAN 5703466208953

 

2-полюсен прекъсвач Не
China RoHS compliance Out of scope
Description DEVIreg 130
DIN монтиране Не
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Yes
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
UK RoHS compliance Yes
UNSPSC CODE 41112209
Warranty type 2-year product warranty
Активен товар макс [A] 16 A
Вещества от списъка с кандидати по REACH No
Височина [mm] 82 mm
Височина опаковка [mm] 85 mm
Гаранция [Година] 2
Група продукти Thermostats
Дебелина опаковка [mm] 140 mm
Дълбочина [mm] 36 mm
Елемент IP клас 30
Захранващо напрежение [V] AC 230 V
Захранващо напрежение [V] AC [макс] 240 V
Захранващо напрежение [V] AC [мин] 220 V
Защита от замръзване [°C] 5 °C
Индуктивен товар cos φ= 0.3 max 1A
Макс. размер на кабел с клема [mm²] 2 x 2.5
Настройка на скала 0 - 6
Одобрение CE
Околна температура [°C] [Макс.] 30 °C
Околна температура [°C] [Мин.] 0 °C
Описание на продукта DEVIreg™ серия 13x
Определителна точка на сензор [Ohm/°C] 15kΩ / 25°C
Прекъсвач на реле 1-полюсен
Приложение Floor heating
Разход на енергия в режим готовност [W] [Макс.] 5 W
Сертифицирана компания NEMKO
Степен на замърсяване 2
Температура на съхранение [°C] [Макс.] 65 °C
Температура на съхранение [°C] [Мин.] -20 °C
Температура – под [°C] [Макс.] 45 °C
Температура – под [°C] [Мин.] 5 °C
Тестова температура на деформация [°C] 75 °C
Тип DEVIreg™ 13x series
Тип индикатор LED
Тип на дисплея ДИСПЛЕЙ НО.
Тип на сензора Под
Тип управление Хистерезис
Хистерезис (+/-) 0.2
Цвят Бял RAL 9010
Ширина [mm] 82 mm
Ширина опаковка [mm] 95 mm

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality