Терморегулатори, DEVIreg™ 530, ELJO, Тип на сензора: Под
140F1031
Температура – под [°C]: 5 - 45, Тип на дисплея: ДИСПЛЕЙ НО.
Температура – под [°C]: 5 - 45, Тип на дисплея: ДИСПЛЕЙ НО.
Бруто тегло | 0.242 Kg |
Нето тегло | 0.24 Kg |
Volume | 1.131 Liter |
EAN | 5703466209004 |
Бруто тегло | 0.242 Kg |
Нето тегло | 0.24 Kg |
Volume | 1.131 Liter |
EAN | 5703466209004 |
2-полюсен прекъсвач | Не |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | DEVIreg 530, ELJO |
DIN монтиране | Не |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product height/depth [mm] | 36 mm |
Product length [mm] | 85 mm |
Product width [mm] | 85 mm |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC CODE | 41112209 |
Warranty type | 2-year product warranty |
Активен товар макс [A] | 15 A |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
Височина [mm] | 36 mm |
Височина опаковка [mm] | 85 mm |
Гаранция [Година] | 2 |
Група продукти | Thermostats |
Дебелина опаковка [mm] | 140 mm |
Дисплей (Да/Не) | Не |
Дълбочина [mm] | 36 mm |
Елемент IP клас | 31 |
Захранващо напрежение [V] AC | 230 V |
Захранващо напрежение [V] AC [макс] | 240 V |
Захранващо напрежение [V] AC [мин] | 220 V |
Защита от замръзване [°C] | 5 °C |
Индуктивен товар | cos φ= 0.3 max 1A |
Макс. размер на кабел с клема [mm²] | 2 x 2.5 |
Настройка на скала | 0 - 6 |
Одобрение |
UkrTEST CE |
Околна температура [°C] [Макс.] | 30 °C |
Околна температура [°C] [Мин.] | -10 °C |
Описание на продукта | DEVIreg™ 530, ELJO |
Определителна точка на сензор [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
Прекъсвач на реле | 1-полюсен |
Приложение | Floor heating |
Разход на енергия в режим готовност [W] [Макс.] | 0.25 W |
Сертифицирана компания |
CE EAC UkrTEST |
Степен на замърсяване | 2 |
Температура на съхранение [°C] [Макс.] | 65 °C |
Температура на съхранение [°C] [Мин.] | -20 °C |
Температура – под [°C] [Макс.] | 45 °C |
Температура – под [°C] [Мин.] | 5 °C |
Тестова температура на деформация [°C] | 75 °C |
Тип | DEVIreg™ 53x series |
Тип индикатор | LED |
Тип на дисплея | ДИСПЛЕЙ НО. |
Тип на сензора | Под |
Тип управление | Хистерезис |
Хистерезис (+/-) | 0.4 |
Цвят | Бял RAL 9010 |
Ширина [mm] | 85 mm |
Ширина опаковка [mm] | 95 mm |
2-полюсен прекъсвач | Не |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | DEVIreg 530, ELJO |
DIN монтиране | Не |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product height/depth [mm] | 36 mm |
Product length [mm] | 85 mm |
Product width [mm] | 85 mm |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC CODE | 41112209 |
Warranty type | 2-year product warranty |
Активен товар макс [A] | 15 A |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
Височина [mm] | 36 mm |
Височина опаковка [mm] | 85 mm |
Гаранция [Година] | 2 |
Група продукти | Thermostats |
Дебелина опаковка [mm] | 140 mm |
Дисплей (Да/Не) | Не |
Дълбочина [mm] | 36 mm |
Елемент IP клас | 31 |
Захранващо напрежение [V] AC | 230 V |
Захранващо напрежение [V] AC [макс] | 240 V |
Захранващо напрежение [V] AC [мин] | 220 V |
Защита от замръзване [°C] | 5 °C |
Индуктивен товар | cos φ= 0.3 max 1A |
Макс. размер на кабел с клема [mm²] | 2 x 2.5 |
Настройка на скала | 0 - 6 |
Одобрение |
UkrTEST CE |
Околна температура [°C] [Макс.] | 30 °C |
Околна температура [°C] [Мин.] | -10 °C |
Описание на продукта | DEVIreg™ 530, ELJO |
Определителна точка на сензор [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
Прекъсвач на реле | 1-полюсен |
Приложение | Floor heating |
Разход на енергия в режим готовност [W] [Макс.] | 0.25 W |
Сертифицирана компания |
CE EAC UkrTEST |
Степен на замърсяване | 2 |
Температура на съхранение [°C] [Макс.] | 65 °C |
Температура на съхранение [°C] [Мин.] | -20 °C |
Температура – под [°C] [Макс.] | 45 °C |
Температура – под [°C] [Мин.] | 5 °C |
Тестова температура на деформация [°C] | 75 °C |
Тип | DEVIreg™ 53x series |
Тип индикатор | LED |
Тип на дисплея | ДИСПЛЕЙ НО. |
Тип на сензора | Под |
Тип управление | Хистерезис |
Хистерезис (+/-) | 0.4 |
Цвят | Бял RAL 9010 |
Ширина [mm] | 85 mm |
Ширина опаковка [mm] | 95 mm |