Информация за продукта

Бруто тегло 1.07 Kg
Нето тегло 1.059 Kg
Volume 1.15 Liter
EAN 5703435000687

 

Description Мотор, IP44 TP1 NV10-20/147 230V/50HZ 10/
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
UNSPSC CODE 40101830
Височина опаковка [mm] 100 mm
Група продукти Accessories
Дебелина опаковка [mm] 115 mm
Захранващо напрежение [V] AC 230 V
Захранващо напрежение [V] AC [макс] 240 V
Захранващо напрежение [V] AC [мин] 220 V
Одобрение CE
Описание на продукта Мотор IP44 TP1 230V
Сертифицирана компания CE
Тип DEVItemp™ accessories
Употребено за продукт DEVItemp™
Ширина опаковка [mm] 100 mm

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality