FH Pipes, Fittings, Screw coupling, 3/4, 16.0 mm, 16.0 mm, 0.0 mm

088X0025

Screw coupling 3/4" x 16 x 2 mm

Информация за продукта

Бруто тегло 0.177 Kg
Нето тегло 0.177 Kg
Volume 0.161 Liter
EAN 5702420089300

 

Description Screw coupling 3/4" x 16 x 2 mm
SCIP dossier no. be151eaf-857d-4d11-9f90-33cf7c736e53
SCIP dossier product name Screw coupling
Вещества от списъка с кандидати по REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Група продукти FH Pipes
Диаметър за присъединяване, страна 1 [mm] 16 mm
Диаметър за присъединяване, страна 2 [mm] 16 mm
Диаметър за присъединяване, страна 3 [mm] 0 mm
Използване Floor heating pipes
Материал Месинг / неръждаема стомана
Работна температура [°C] [Макс.] 70 °C
Работно налягане [bar] [Макс.] 10 bar
Размер за присъединяване 3/4
Температура на потока [°C] [Макс.] 95 °C
Тип Fittings
Типове връзки резбово присъединяване

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality