FH Pipes, Fittings, Compression fitting, 3/4", 20.0 mm, 0.0 mm, 0.0 mm
013G4093
Alupex fitting G3/4" x 20 x 2.25/2.3 mm
Alupex fitting G3/4" x 20 x 2.25/2.3 mm
Бруто тегло | 0.072 Kg |
Нето тегло | 0.071 Kg |
Volume | 0.024 Liter |
EAN | 5702420100517 |
Бруто тегло | 0.072 Kg |
Нето тегло | 0.071 Kg |
Volume | 0.024 Liter |
EAN | 5702420100517 |
Description | Alupex fitting G3/4" x 20 x 2.25/2.3 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Label product | Yes |
SCIP dossier no. | 9de7f904-9512-4f8a-af6c-08c9335b1260 |
SCIP dossier product name | Fitting for 20x2,25/2,3 mm AluPex, G3/4 |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Група продукти | FH Pipes |
Диаметър за присъединяване, страна 1 [mm] | 20 mm |
Диаметър за присъединяване, страна 2 [mm] | 0 mm |
Диаметър за присъединяване, страна 3 [mm] | 0 mm |
Използване | Floor heating pipes |
Материал | Месинг / неръждаема стомана |
Работна температура [°C] [Макс.] | 95 °C |
Работно налягане [bar] [Макс.] | 6 bar |
Размер за присъединяване | 3/4" |
Температура на потока [°C] [Макс.] | 95 °C |
Тип | Fittings |
Типове връзки | Компресионни фитинги |
Description | Alupex fitting G3/4" x 20 x 2.25/2.3 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Label product | Yes |
SCIP dossier no. | 9de7f904-9512-4f8a-af6c-08c9335b1260 |
SCIP dossier product name | Fitting for 20x2,25/2,3 mm AluPex, G3/4 |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Група продукти | FH Pipes |
Диаметър за присъединяване, страна 1 [mm] | 20 mm |
Диаметър за присъединяване, страна 2 [mm] | 0 mm |
Диаметър за присъединяване, страна 3 [mm] | 0 mm |
Използване | Floor heating pipes |
Материал | Месинг / неръждаема стомана |
Работна температура [°C] [Макс.] | 95 °C |
Работно налягане [bar] [Макс.] | 6 bar |
Размер за присъединяване | 3/4" |
Температура на потока [°C] [Макс.] | 95 °C |
Тип | Fittings |
Типове връзки | Компресионни фитинги |