FH Pipes, Fittings, Compression fitting, 3/4", 16.0 mm, 0.0 mm, 0.0 mm

013G4156

PEX fittings for pipe 16 x 2 mm

Информация за продукта

Бруто тегло 0.058 Kg
Нето тегло 0.058 Kg
Volume 0.083 Liter
EAN 5702420032924

 

Description PEX fittings for pipe 16 x 2 mm
Label product Yes
SCIP dossier no. a76c5ed7-e33e-4d63-b06e-8751d1fc2312
UNSPSC CODE 40141616
Вещества от списъка с кандидати по REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Група продукти FH Pipes
Диаметър за присъединяване, страна 1 [mm] 16 mm
Диаметър за присъединяване, страна 2 [mm] 0 mm
Диаметър за присъединяване, страна 3 [mm] 0 mm
За клапани Съединители
Колектор CFD
RA 15/6T
RA 15/6TB
RA-C 15
RLV-K
RLV-KDV
RLV-KS
За тръби PEX пластмаса
Изпитателно налягане [bar] 10 bar
Използване за тръби Pex
Край Никелиран
Материал Месинг / неръждаема стомана
Нарез Вътрешна
Присъединяване G 3/4"
Работно налягане [bar] [Макс.] 6 bar
Размер за присъединяване 3/4"
Размери на тръба [mm] 16x2
Температура на потока [°C] [Макс.] 95 °C
Тип Fittings
Типове връзки Компресионни фитинги

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality