Информация за продукта

Бруто тегло 0.13 Kg
Нето тегло 0.13 Kg
Volume 0.471 Liter
EAN 5702420049663

 

China RoHS compliance Out of scope
Description TWA-K NC 24V
EU RoHS compliance Yes with exemptions
IP клас на защита IP 41
SCIP dossier no. a2abfd55-651d-4ef6-83ba-4b7de07ba1bd
SCIP dossier product name "Thermal was actuator (TWA)"
UNSPSC CODE 40101801
Вещества от списъка с кандидати по REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Група продукти Thermal actuators
Дължина на кабела [m] 0.95 m
Захранващо напрежение [V] AC 24 V
Количество в опаковка от определен вид 48 pc
Краен превключвател Не
Размер за присъединяване M 30 x 1.5
Разход на енергия [W] 2 W
Тип TWA-K
Функция на клапана NC
Честотен диапазон [Hz] [Макс.] 60 Hz
Честотен диапазон [Hz] [Мин.] 50 Hz

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality