Термозадвижки, TWA-L, RAVL, Захранващо напрежение [V] AC: 230, NO, 0.95 m
088H3133
This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.
TWA-L NO 230V
TWA-L NO 230V
Бруто тегло | 0.151 Kilogram |
Нето тегло | 0.147 Kilogram |
Volume | 0.594 Liter |
EAN | 5702420050102 |
Бруто тегло | 0.151 Kilogram |
Нето тегло | 0.147 Kilogram |
Volume | 0.594 Liter |
EAN | 5702420050102 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | TWA-L NO 230V |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
IP клас на защита | IP 41 |
SCIP dossier no. | a2abfd55-651d-4ef6-83ba-4b7de07ba1bd |
SCIP dossier product name | "Thermal was actuator (TWA)" |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Група продукти | Thermal actuators |
Дължина на кабела [m] | 0.95 m |
Захранващо напрежение [V] AC | 230 V |
Размер за присъединяване | RAVL |
Разход на енергия [W] | 2 W |
Тип | TWA-L |
Функция на клапана | NO |
Честотен диапазон [Hz] [Макс.] | 60 Hz |
Честотен диапазон [Hz] [Мин.] | 50 Hz |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | TWA-L NO 230V |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
IP клас на защита | IP 41 |
SCIP dossier no. | a2abfd55-651d-4ef6-83ba-4b7de07ba1bd |
SCIP dossier product name | "Thermal was actuator (TWA)" |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Група продукти | Thermal actuators |
Дължина на кабела [m] | 0.95 m |
Захранващо напрежение [V] AC | 230 V |
Размер за присъединяване | RAVL |
Разход на енергия [W] | 2 W |
Тип | TWA-L |
Функция на клапана | NO |
Честотен диапазон [Hz] [Макс.] | 60 Hz |
Честотен диапазон [Hz] [Мин.] | 50 Hz |