Thermal actuators, TWA-A, RA, Supply voltage [V] AC: 24, NC/S (with end-switch), 0.95 m

088H3114

TWA-A NC/S 24V

Информация за продукта

Бруто тегло 0.136 Kg
Нето тегло 0.134 Kg
Volume 0.447 Liter
EAN 5702420049625

 

China RoHS compliance Out of scope
Description TWA-A NC/S 24V
EU RoHS compliance Yes with exemptions
IP клас на защита IP 41
SCIP dossier no. a2abfd55-651d-4ef6-83ba-4b7de07ba1bd
SCIP dossier product name "Thermal was actuator (TWA)"
Вещества от списъка с кандидати по REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Група продукти Thermal actuators
Дължина на кабела [m] 0.95 m
Захранващо напрежение [V] AC 24 V
Количество в опаковка от определен вид 48 pc
Краен превключвател Да
Размер за присъединяване RA
Разход на енергия [W] 2 W
Тип TWA-A
Функция на клапана NC/S (с краен превключвател)
Честотен диапазон [Hz] [Макс.] 60 Hz
Честотен диапазон [Hz] [Мин.] 50 Hz

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality