Floor Heating Controls, Master Controller CF2+, 230.0 V, Number of channels: 5
088U0245
CU 05 24V DANFOSS CF-MC 071CU-02B-24
CU 05 24V DANFOSS CF-MC 071CU-02B-24
Бруто тегло | 1.11 Kg |
Нето тегло | 1.11 Kg |
Volume | 4.305 Liter |
EAN | 5702425081613 |
Бруто тегло | 1.11 Kg |
Нето тегло | 1.11 Kg |
Volume | 4.305 Liter |
EAN | 5702425081613 |
Cooling | Да |
Description | CU 05 24V DANFOSS CF-MC 071CU-02B-24 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
In scope of WEEE | Yes |
IP клас на защита | IP 30 |
Безжично предаване [м] [Макс.] | 30 m |
Брой изходи [бр] | 5 pc |
Брой канали | 5 |
В стена | Не |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
Група продукти | Floor Heating Controls |
Захранващо напрежение [V] | 230 V |
Мощност на изход [VA] [Макс.] | 35 VA |
На стената | Да |
Описание на продукта | Главен контролер, 5 изхода |
Предавателна честота [MHz] | 868.42 MHz |
Реле на котела | Да |
Реле на помпата | Да |
Седмичен график | Да |
Стендбай реле | Да |
Тип | Master Controller CF2+ |
Тип регулиране за отопление | Главен контролер |
Cooling | Да |
Description | CU 05 24V DANFOSS CF-MC 071CU-02B-24 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
In scope of WEEE | Yes |
IP клас на защита | IP 30 |
Безжично предаване [м] [Макс.] | 30 m |
Брой изходи [бр] | 5 pc |
Брой канали | 5 |
В стена | Не |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
Група продукти | Floor Heating Controls |
Захранващо напрежение [V] | 230 V |
Мощност на изход [VA] [Макс.] | 35 VA |
На стената | Да |
Описание на продукта | Главен контролер, 5 изхода |
Предавателна честота [MHz] | 868.42 MHz |
Реле на котела | Да |
Реле на помпата | Да |
Седмичен график | Да |
Стендбай реле | Да |
Тип | Master Controller CF2+ |
Тип регулиране за отопление | Главен контролер |