Floor Heating Controls, Danfoss Link™, Master Controller, 230.0 V, 24 V, Number of channels: 10
014G0100
Danfoss Link HC 10 outputs, Wired 24V
Danfoss Link HC 10 outputs, Wired 24V
Бруто тегло | 1.106 Kg |
Нето тегло | 1.106 Kg |
Volume | 4.204 Liter |
EAN | 5702420110608 |
Бруто тегло | 1.106 Kg |
Нето тегло | 1.106 Kg |
Volume | 4.204 Liter |
EAN | 5702420110608 |
Description | Danfoss Link HC 10 outputs |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE | Yes |
IP клас на защита | IP 30 |
Безжично предаване [м] [Макс.] | 30 m |
Брой изходи [бр] | 10 pc |
Брой канали | 10 |
В стена | Не |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Група продукти | Floor Heating Controls |
Захранващо напрежение [V] | 230 V |
Изходно напрежение [V] DC | 24 V |
Интерфейси | Жичен 24V |
На стената | Да |
Предавателна честота [MHz] | 868.42 MHz |
Реле на котела | Да |
Реле на помпата | Да |
Тип | Danfoss Link™ |
Тип регулиране за отопление | Главен контролер |
Управление по температурата | Да |
Description | Danfoss Link HC 10 outputs |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE | Yes |
IP клас на защита | IP 30 |
Безжично предаване [м] [Макс.] | 30 m |
Брой изходи [бр] | 10 pc |
Брой канали | 10 |
В стена | Не |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Група продукти | Floor Heating Controls |
Захранващо напрежение [V] | 230 V |
Изходно напрежение [V] DC | 24 V |
Интерфейси | Жичен 24V |
На стената | Да |
Предавателна честота [MHz] | 868.42 MHz |
Реле на котела | Да |
Реле на помпата | Да |
Тип | Danfoss Link™ |
Тип регулиране за отопление | Главен контролер |
Управление по температурата | Да |