Floor Heating Controls, Danfoss Link™, Master Controller, 230.0 V, 24 V, Number of channels: 5

014G0103

Danfoss Link HC 5 Outputs, Wired 24V

Информация за продукта

Бруто тегло 1.268 Kg
Нето тегло 1.08 Kg
Volume 3.762 Liter
EAN 5702425089114

 

Description Danfoss Link HC 5 Outputs
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE Yes
IP клас на защита IP 30
Безжично предаване [м] [Макс.] 30 m
Брой изходи [бр] 5 pc
Брой канали 5
В стена Не
Вещества от списъка с кандидати по REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Група продукти Floor Heating Controls
Захранващо напрежение [V] 230 V
Изходно напрежение [V] DC 24 V
Интерфейси Жичен 24V
На стената Да
Предавателна честота [MHz] 868.42 MHz
Реле на котела Да
Реле на помпата Да
Тип Danfoss Link™
Тип регулиране за отопление Главен контролер
Управление по температурата Да

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality